Publique sus productos
Ceiling & Inline Fan, CFA Series

Ceiling & Inline Fan, CFA Series

4.4 de 5 estrellas4.4(15 reseñas)
Traducido por Google,
  • Volumen de aire: 10 - 1550 cfm
  • SP máximo: 1" wg. @ densidad de aire estándar

    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
  • Funcionamiento extremadamente silencioso.
  • Vivienda aislada acústicamente.
  • Amortiguador de tiro trasero integral.
  • Conjunto de soplador fácilmente extraíble.
  • Los resistentes soportes antivibración aíslan el motor para un funcionamiento suave.
  • Motor del ventilador con protección térmica.
  • Desconexión tipo enchufe integral.
  • Soporte de montaje de ocho posiciones incluido.
  • Puede ser montado en el techo o en la pared.

    OPCIONES
  • Control de velocidad variable.
  • Interruptor de retardo de tiempo.
  • Kit en línea.
  • Amortiguador de radiación con clasificación UL.
  • Transición de descarga cuadrada a redonda (tamaño 400 y más grandes).
  • Rejilla de metal (estándar en el tamaño 400 y más grande).
  • Tapas de techo y pared.

    CERTIFICACIONES
    CaptiveAire certifica que los modelos CFA100CA a CFA1500CA que se muestran aquí tienen licencia para llevar el sello AMCA. Las clasificaciones que se muestran se basan en pruebas y procedimientos realizados de acuerdo con la publicación 211 y la publicación 311 de AMCA, y cumplen con los requisitos del Programa de clasificación certificada de AMCA.

    Listado por UL para uso sobre bañeras y duchas cuando se conecta a un circuito derivado protegido por GFCI.
  • Especificaciones técnicas
    • Referenciacaptiveaire-006
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosFans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Código Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Descripción Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica