Publique sus productos
RA13NY Endeavor® Line Classic® Series AC

RA13NY Endeavor® Line Classic® Series AC

Traducido por Google,

Especificaciones y características

  • Eficiencia de enfriamiento: 13,4 SEER2 / 9 EER2
  • Tipo de refrigerante: R-454B
  • Tamaños nominales: 1,5 a 5 toneladas [TBD kW]
  • Capacidades de enfriamiento: 17,1 a 55,5 kBTU
  • Clasificación de sonido$^1$: Tan bajo como 68 dB
  • EcoNet® habilitado: No
  • Tipo de compresor$^2$: Etapa única
  • Tipo de bobina del condensador$^3$: 7 mm

Características de PlusOne®:

  • Espacio de válvula expandido PlusOne®: proporciona un área de trabajo mínima de 27 pulgadas cuadradas.
  • Acceso de servicio triple PlusOne®: incluye acceso de servicio de esquina de 15 pulgadas de ancho líder en la industria, esquina removible con dos sujetadores y paneles de rejilla individuales fácilmente removibles.
  • Sistema de detección de refrigerante PlusOne®™$^4$: Diseño integrado y patentado que brinda protección al sistema y tranquilidad al propietario con monitoreo de refrigerante de bajo GWP.

Garantía y notas:

  • Garantía limitada*: Piezas condicionales: 10 años (se requiere registro).
  • Para obtener detalles completos de las garantías limitadas y condicionales, incluidos los términos y condiciones aplicables, comuníquese con su contratista local o visite Rheem.com para obtener una copia del certificado de garantía del producto.
  • $^1$Basado en pruebas internas de investigación y desarrollo, mayo de 2022. Los niveles de sonido también dependen de la instalación y ubicación adecuadas del producto para exteriores.
  • $^2$El modelo de 1,5 toneladas y 2 toneladas cuenta con un compresor de una sola etapa.
  • Los modelos de 5 toneladas cuentan con una bobina de 3/8 pulg.
  • $^4$Se instala en fábrica o en campo en el serpentín del horno o en el manipulador de aire y es aplicable al sistema completo de calefacción y refrigeración con refrigerante de bajo GWP (A2L).
Especificaciones técnicas
  • Referenciara13ny-endeavor-line-classic-series-ac
  • Familia de productoResidential Split Air Conditioner
  • Grupo de productosRA13NY Endeavor® Line Classic® Series AC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Número OmniClass23-33 39 11
  • Título OmniClass Air Conditioners

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos