Publique sus productos
Centrifugal Upblast Belt Drive Fan, NCA Series

Centrifugal Upblast Belt Drive Fan, NCA Series

4.1 de 5 estrellas4.1(9 reseñas)
Traducido por Google,
  • Volumen de aire: 400 - 20000 cfm
  • SP máximo: 2.75" wg. @ densidad de aire estándar

    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
  • Hay disponible una amplia variedad de motores para satisfacer las necesidades de aplicaciones específicas.
  • Construcción resistente, duradera y resistente a la intemperie.
  • Ruedas inclinadas hacia atrás sin sobrecarga, aspas y entradas fabricadas en aluminio 3003-H14.
  • Aplicaciones de montaje en pared, las unidades con ruedas nominales de hasta 24" se pueden montar en la pared.
  • El aire fresco forzado a través del compartimiento del motor enfría el motor y asegura una larga vida útil del motor.
  • Los pestillos de liberación rápida permiten un fácil acceso al compartimiento del motor.
  • La polea del motor de paso variable permite el ajuste de campo y el equilibrio del sistema.
  • La alta eficiencia combinada con bajas velocidades punta dan como resultado un funcionamiento silencioso.
  • Interruptor de desconexión de emergencia estándar.

    OPCIONES
  • Amortiguador de gravedad. (Únicamente UL 705)
  • Amortiguador motorizado. (Únicamente UL 705)
  • Manga de montaje en pared.
  • Bordillo de techo. (ventilado y no ventilado)
  • Caja de recogida de grasa.
  • Pantalla de aves. (Únicamente UL 705)
  • Kit de bisagras de base o subbase con bisagras. (para el cumplimiento de NFPA96)
  • Juego adicional de correas trapezoidales
  • Paquete combinado que incluye un ventilador de suministro montado en el mismo bordillo del techo.

    CERTIFICACIONES
    CaptiveAire Systems, Inc. certifica que los modelos NCA08FA a NCA36FA que se muestran aquí tienen licencia para llevar el sello AMCA. Las calificaciones que se muestran se basan en pruebas y procedimientos realizados de acuerdo con la Publicación 211 y la Publicación 311 de AMCA, y cumplen con los requisitos del Programa de Calificación Certificada de AMCA.

    Los modelos NCA08FA a NCA36FA están listados en ETL con los números de archivo 3049729-001 y 3049729-002 y cumplen con las normas UL705 (eléctricas) y UL762 y CSA Std C22.2, No 113.
  • Especificaciones técnicas
    • Referenciacaptiveaire-012
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosCentrifugal Fans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Código Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Descripción Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica