Publique sus productos
Centrifugal Upblast Direct Drive Fan, DU Series

Centrifugal Upblast Direct Drive Fan, DU Series

Traducido por Google,
  • Volumen de aire: 2 - 3400 cfm
  • SP máximo: 2.25" wg. @ densidad de aire estándar

    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
  • El compartimiento de transmisión completamente cerrado protege el motor de los contaminantes transportados por el aire.
  • El aire fresco forzado a través del compartimiento del motor enfría el motor y asegura una larga vida útil del motor.
  • Control de velocidad variable solo en unidades monofásicas. (Se requieren VFD para ajustar la velocidad para las versiones trifásicas)
  • Ruedas inclinadas hacia atrás sin sobrecarga, aspas y entradas fabricadas en aluminio 3003-H14.
  • Todos los tamaños se pueden montar en la pared.
  • Los pestillos de liberación rápida permiten un fácil acceso al compartimiento del motor. (Tamaño 12 y más grandes)
  • Interruptor de desconexión de emergencia estándar. (Tamaño 12 y más grandes)

    OPCIONES
  • Amortiguador de gravedad. (Solo UL705)
  • Amortiguador motorizado. (Solo UL705)
  • Manga de montaje en pared.
  • Bordillo de techo. (ventilado y no ventilado)
  • Caja de recogida de grasa. (Tamaño 12 y más grandes)
  • Pantalla de aves. (Solo UL705)
  • Kit de bisagras de base o subbase con bisagras. (para el cumplimiento de NFPA96)
  • Paquete combinado que incluye un ventilador de suministro montado en el mismo bordillo del techo.

    CERTIFICACIONES
    CaptiveAire certifica que los modelos DU10HFA a DU85HFA que se muestran aquí tienen licencia para llevar el sello AMCA. Las calificaciones que se muestran se basan en pruebas y procedimientos realizados de acuerdo con la Publicación 211 y la Publicación 311 de AMCA, y cumplen con los requisitos del Programa de Calificación Certificada de AMCA.

    Los modelos DU10HFA a DU85HFA están listados en ETL con el número de archivo 3049729-002 y cumplen con los estándares UL705 (eléctricos) y CSA Std C22.2, No 113.

    Los modelos DU12HFA a DU85HFA están listados en ETL con el número de archivo 3049729-001 y cumplen con los estándares UL762.
  • Especificaciones técnicas
    • Referenciacaptiveaire-013
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosCentrifugal Fans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Código Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Descripción Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC