Publique sus productos
GREENCABLE Heavy (Soporte voladizo / Kragarmkonsole)
GREENCABLE Heavy (Soporte voladizo / Kragarmkonsole)
GREENCABLE Heavy (Soporte voladizo / Kragarmkonsole)
GREENCABLE Heavy (Soporte voladizo / Kragarmkonsole)

    GREENCABLE Heavy (Soporte voladizo / Kragarmkonsole)

    GREENCABLE® HEAVY – el sistema de soportes

    El sistema lineal básico consta de dos soportes en voladizo de acero inoxidable, un conjunto de cables de Ø 8 mm y los elementos de fijación necesarios. Este sistema básico permite una altura máxima de celosía de 12 metros, pero puede ampliarse hasta 24 metros con la ayuda de soportes intermedios adicionales. Estos sistemas son especialmente adecuados para plantas con un peso propio elevado, como trepadoras y enredaderas, y cuando las fachadas cuentan con un sistema ETIC.

    Además, los sistemas verticales básicos pueden ampliarse con varillas horizontales para formar una celosía. Se dispone de verificaciones estructurales para todas estas variantes estándar. Con este sistema, el número de puntos de fijación en la fachada se reduce al mínimo necesario.

    Póngase en contacto con Carl Stahl Architektur

    Especificaciones
    • El sistema básico lineal consta de dos soportes en voladizo de acero inoxidable, un conjunto de cables de Ø 8 mm y los materiales de fijación necesarios. Este sistema básico permite una altura máxima de trepado de 12 m, pero puede ampliarse hasta 24 m con soportes intermedios adicionales. Estos sistemas son especialmente adecuados para plantas con un peso intrínseco elevado, como trepadoras y enredaderas, y cuando las fachadas cuentan con un Sistema Compuesto de Aislamiento Térmico Exterior (ETICS). Además, los sistemas básicos verticales pueden ampliarse con barras horizontales para formar una celosía. Se dispone de pruebas estáticas para todas estas variantes estándar. Con este sistema, el número de puntos de fijación en la fachada se reduce al mínimo necesario.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagreencable-heavy-cantilever-bracket-kragarmkonsole
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-09-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento