Publique sus productos
Microcables X-TEND CXL (malla)
Microcables X-TEND CXL (malla)
Microcables X-TEND CXL (malla)
Microcables X-TEND CXL (malla)
Microcables X-TEND CXL (malla)
Microcables X-TEND CXL (malla)
Microcables X-TEND CXL (malla)
Microcables X-TEND CXL (malla)
Microcables X-TEND CXL (malla)
Microcables X-TEND CXL (malla)

    Microcables X-TEND CXL (malla)

    Hace ya muchos años, CARL STAHL ARCHITECTURE ideó un elemento constructivo innovador que combina protección con diseño estético: X-TEND. Las posibles aplicaciones de la malla de acero inoxidable son excepcionalmente variadas, tanto en interiores como en exteriores. Entre otras cosas, se utiliza como relleno de barandillas, protección contra caídas horizontales o verticales, separadores, revestimiento de fachadas, sistemas de muros verdes o simplemente como elemento de diseño muy flexible. También se construyen con malla de acero inoxidable X-TEND ambiciosas soluciones arquitectónicas para zoológicos, como aviarios ligeros de vuelo libre o recintos para grandes felinos con geometrías curvilíneas tridimensionales. Son solo una de las muchas especialidades de los experimentados planificadores y especialistas en cables de acero de CARL STAHL ARCHITECTURE.

    TRIDIMENSIONALIDAD

    La combinación inteligente de cables y casquillos de acero inoxidable es la clave para una amplia gama de geometrías en las estructuras de malla de cables de ingeniería.

    FLEXIBILIDAD

    La curvatura opuesta de los cables permite estructuras ligeras y transparentes con una capacidad de carga extremadamente alta y grandes luces en relación con el bajo peso del material X-TEND.

    SEGURIDAD

    X-TEND se somete a pruebas internas y externas periódicas. Los controles continuos de producción en fábrica, de acuerdo con un plan de pruebas preestablecido, se complementan con inspecciones periódicas de institutos de pruebas independientes para determinar el cumplimiento de la Aprobación Técnica Europea.

    Póngase en contacto con Carl Stahl Architektur

    Especificaciones
    • X-TEND está fabricado con robustos cables de acero inoxidable DIN 1.4401/AISI 316 de alta calidad. Los cables se prensan con abrazaderas de cobre estañado (tipo CX) o acero inoxidable (tipos CXE y CXS) mediante un proceso especial para formar una estructura de malla que es a la vez resistente y flexible, y apta para aplicaciones bidimensionales o tridimensionales. X-TEND mantiene su forma indefinidamente y garantiza una larga vida útil.

      X-TEND está fabricado con cables de acero inoxidable robustos y de alta calidad (material: AISI 316). Estos se unen mediante un método especial con casquillos de acero inoxidable para formar una estructura resistente y flexible para aplicaciones bidimensionales o tridimensionales. X-TEND conserva su forma indefinidamente y requiere poco mantenimiento solo durante su larga vida útil.

      Geometría de la malla
      El ancho de la malla (MW) se refiere a la distancia desde el centro de una férula hasta el centro de la siguiente. La geometría óptima de la malla, con un ángulo de apertura de 60°, se obtiene cuando el ancho de la malla y la distancia entre los centros de las férulas a lo largo de los cables de la malla son iguales.
      Esto da como resultado la tensión ideal de la malla y constituye la base matemática para el cálculo de la cantidad.

      Ancho de la malla MW (distancia de centro a centro de la férula) α Apertura de malla estándar 60°

      CARACTERÍSTICAS

      - Sujeción y moldeo
      - Transparente y flexible
      - Ligera y estable
      - Bidimensional y tridimensional
      - Innovadora y duradera
      - Acero inoxidable de alta calidad
      - También disponible en color
      - Para uso interior y exterior
      - Gran utilidad
      - Estética y estilo de vida
      - Sostenibilidad y reciclaje
      - Amplia gama de posibles usos

    Especificaciones técnicas
    • Referenciax-tend-cxl-micro-cable-mesh
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-09-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento