Publique sus productos
Bandera de escalera X-TEND (Treppenfahne)
Bandera de escalera X-TEND (Treppenfahne)
Bandera de escalera X-TEND (Treppenfahne)
Bandera de escalera X-TEND (Treppenfahne)
Bandera de escalera X-TEND (Treppenfahne)
Bandera de escalera X-TEND (Treppenfahne)
Bandera de escalera X-TEND (Treppenfahne)
Bandera de escalera X-TEND (Treppenfahne)
Bandera de escalera X-TEND (Treppenfahne)
Bandera de escalera X-TEND (Treppenfahne)

    Bandera de escalera X-TEND (Treppenfahne)

    La malla de acero inoxidable X-TEND de Carl Stahl es una excelente opción para losas de escaleras. Combina un atractivo estético con una sólida protección contra caídas en un diseño ligero y transparente. Características principales: Alta transparencia y ligereza gracias a su estructura de malla abierta. Duradero y de bajo mantenimiento gracias al acero inoxidable. Alta capacidad de carga con un peso mínimo. Flexible para formas curvas y estructuras 3D. Disponible en varios tamaños y patrones de malla. Versatilidad de diseño: Efectos de luz y reflexión fascinantes gracias a la estructura de cables. Posibilidad de versiones de colores con cables de acero inoxidable de colores. Se pueden integrar elementos decorativos en la malla. Orientación de la malla: vertical u horizontal. Ventajas como bandera para escaleras: Aspecto abierto y transparente para mayor luminosidad y visibilidad. Alta seguridad como barrera de protección contra caídas. Duradero, de bajo mantenimiento y resistente a la intemperie. Solución

    Se puede personalizar para adaptarse a la geometría de las escaleras

    La malla X-TEND de Carl Stahl, duradera, flexible y versátil en diseño, ofrece una opción atractiva para losas de escaleras modernas que combinan seguridad y estilo.

    Póngase en contacto con Carl Stahl Architektur

    Especificaciones
    • Más información disponible en nuestro sitio web.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciax-tend-staircase-flag-treppenfahne
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-09-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioGalvanizado por inmersión
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
    • Clasificación IFC Escalera