Publique sus productos
Discover, Carpet Tile Collection
Discover, Carpet Tile Collection
Discover, Carpet Tile Collection
Discover, Carpet Tile Collection

    Discover, Carpet Tile Collection

    Traducido por Google,

    Realice un viaje de descubrimiento y escriba su propia historia.

    A lo largo del tiempo, los exploradores han desenterrado la historia, descubierto civilizaciones antiguas y descubierto la belleza de nuestro pasado. En cada rincón de la Tierra yace una historia por descubrir. Las estructuras desgastadas del pasado crean una belleza e intriga atemporales en cada Landmark . Los artesanos locales tejen un rico tapiz para que lo descubramos a través de cada artesanía única.

    Especificaciones
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDiscover
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-12-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles

    Disponibilidad en regiones

    Asia