Publique sus productos
Alfombra a medida Luna
Alfombra a medida Luna
Alfombra a medida Luna
Alfombra a medida Luna
Alfombra a medida Luna
Alfombra a medida Luna
Alfombra a medida Luna
Alfombra a medida Luna
Alfombra a medida Luna
Alfombra a medida Luna

    Alfombra a medida Luna

    4.3 de 5 estrellas4.3(9 reseñas)
    Luna es una apuesta por el medio ambiente hecha a partir del nylon de redes de pesca recogidas en el océano. Se trata de una alfombra de aspecto vintage, moderna, con una textura totalmente aleatoria de corte y con gran suavidad al tacto. Recuerda a fibras naturales como la seda o el tencel pero con una salvedad, tiene prestaciones muy superiores a los tejidos de siempre tanto en facilidad de limpieza como en uso, que hacen que este modelo de alfombra sea ideal para hoteles y boutiques. Disponible en 12 colores puedes elegir el que más se adapte a lo que quieres transmitir.
    Especificaciones
    • - Uso como moqueta o alfombra a medida - Tejida en telar Wilton con acabado en tip-shear - Composición: Nylon reciclado ECONYL® - Peso total aproximado.: ± 2,800 g/m² - Ancho máximo: Hasta 4 metros Certificaciones de Producto: - Uso comercial ligero con clase de uso 23, 31, (EN 1307) - Certificación ignífuga CFls1 (EN 13501-1) - Apta para uso con suelo radiante (TOG 0,77) - Comportamiento antiestático (ISO 6356) - Sostenibilidad: Cumple con los estándares para edificios con certificación LEED (EQC 4.3) y BREEAM
    Especificaciones técnicas
    • Referencialuna_carpet_rug
    • Familia de productoLuna
    • Grupo de productosCarpets and Rugs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniClass Carpet Flooring