Publique sus productos
Carma I
Carma I
Carma I
    Casala

    Carma I

    Traducido por Google,
    Con su carcasa tapizada y flexible, Carma es la butaca entre las sillas. Su innovador diseño hace que Carma sea muy adecuada como silla de visita exclusiva en salones y comedores, en centros de salud y hoteles. Su sutil estructura de alambre de acero convierte a Carma I en un resplandor elegante. Las sillas Carma son adecuadas para su uso como sillas de oficina, sillas de sala de juntas y sillas de visita, por ejemplo.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacarma_i
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-01-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)6.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56