Publique sus productos
Lacrosse I
Lacrosse I
Lacrosse I
Lacrosse I
    Casala

    Lacrosse I

    Traducido por Google,
    Funcionalidad discreta y alta calidad: estas son las principales características de la mesa de Lacrosse. Se mantiene como si estuviera tallado en piedra, pero también se puede plegar, ¡rápidamente y sin atrapar los dedos del usuario! Se puede apilar muy apretado para ahorrar espacio, con las patas apoyadas una contra la otra. Por supuesto, Lacrosse no sería un producto de Casala si no tuviera variaciones para aumentar sus beneficios prácticos. Estos se proporcionan en forma de cuatro diseños diferentes de marcos plegables, así como formas de mesa que van desde pequeñas (80 cm x 80 cm) hasta grandes (180 cm x 80 cm) y desde cuadradas hasta trapezoidales. Todas estas características hacen que la mesa plegable Lacrosse I sea ideal para lugares con programas variados. Lacrosse es adecuado para su uso como mesa de comedor, mesa de oficina y mesa de escuela, por ejemplo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencialacrosse_i
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-01-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56