Publique sus productos
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile
CEMENTO Ceramic Tile

    CEMENTO Ceramic Tile

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los pavimentos y revestimientos de gres porcelánico todo masa Cemento destacan por su aspecto y tacto auténticos, lo que los convierte en perfectos para ambientes contemporáneos. Vienen en tres colores con acabado natural o cassero. Estos mosaicos similares al concreto se adaptan a la arquitectura contemporánea y son perfectos para espacios residenciales, comerciales y públicos.

    Especificaciones
    • A concrete-effect porcelain stoneware collection, for a touch of refinement and elegance. 

      Formats: 60x120-60x60-30x60-75,5x75,5-37,5x75,5-120x120-120x240-120x260-160x320

      Thicknesses: 6,5-9-10mm

      Colours:    4 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacasalgrande-padana-cemento-ceramic-tile-Concrete-effect
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosConcrete effect
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-04-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring