Publique sus productos
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile

    MARMOKER Ceramic Tile

    4.8 de 5 estrellas4.8(38 reseñas)
    Traducido por Google,

    La colección Marmoker reproduce las vetas, el brillo y los hermosos efectos de color del mármol, lo que hace que cada baldosa sea realmente única. Marmoker incluye una amplia selección de colores y texturas, diez tamaños y tres acabados, dando un toque contemporáneo a las superficies de mármol clásicas. Estos azulejos con características técnicas de primer nivel son una opción natural si desea agregar un toque lujoso y elegante a los pisos o paredes de cualquier ambiente.

    Especificaciones
    • The high performance of the latest generation of porcelain stoneware unites with the luster and precious chromatism of extracted marble.

      Marble-effect porcelain stoneware, with a vast choice of colours.

      Formats: 60x120-60x60-30x60-90x180-90x90-45x90-120x120-120x240-120x278-160x320

      Thicknesses: 6-6,5-10-12mm

      Colours: 8 33 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacasalgrande-padana-marmoker-ceramic-tile-Marble-effect
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosMarble effect
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-04-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring