Publique sus productos
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile

    NEWOOD Ceramic Tile

    5.0 de 5 estrellas5.0(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las baldosas de gres porcelánico Newood destacan por su característico efecto y textura de vetas de madera. Se presentan con un acabado natural para interiores y un acabado antideslizante para exteriores, creando así llamativos suelos continuos. Los azulejos de efecto madera Newood vienen en ocho tonos suaves. Son agradables al tacto ya la vista y perfectos para ambientes contemporáneos versátiles.

    Especificaciones
    • The wood-effect porcelain stoneware tiles of Newood are distinguished by their unmistakable graining and sleek texture.

      Formats: 60x120-20x120-15x120-45x90-22,5x90-15x90-11x90

      Thicknesses: 9mm

      Colours: 8 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacasalgrande-padana-newood-ceramic-tile-Wood-effect
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosWood effect
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-04-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring