Publique sus productos
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile

    MARTE Ceramic Tile

    3.9 de 5 estrellas3.9(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Marte es una colección inspirada en la belleza del mármol. Incluye 17 colores y 8 tamaños, expandiendo la belleza y la sensación natural de las superficies de mármol. La solución perfecta para nuevas composiciones de suelos y paredes. Las vetas de alta definición y las variaciones de color resaltan la singularidad de cada detalle. Los tonos de gris y los colores intensos hacen que los estilos clásicos y contemporáneos se encuentren, creando nuevas expresiones al tiempo que combinan belleza y practicidad.

    Especificaciones
    • Marble-effect porcelain stoneware, with a vast choice of colours.

      Formats: 60x120-60x60-30x60-15x60-40x40-30x30-15x15

      Thicknesses: 9,4mm

      Colours:  15 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacasalgrande-padana-marte-ceramic-tile-Marble-effect
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosMarble effect
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-04-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring