Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
TERRE TOSCANE Ceramic Tile

TERRE TOSCANE Ceramic Tile

Traducido por Google,

Las baldosas de gres porcelánico efecto piedra de la colección Terre Toscane combinan la belleza natural de la piedra con la excepcional durabilidad y las altas prestaciones del gres porcelánico Casalgrande Padana. Sus colores cálidos y vetas añaden encanto y elegancia a cualquier entorno y estilo: clásico, contemporáneo, minimalista, metropolitano, lo que sea.

Especificaciones
  • Stone-effect porcelain stoneware, with a vast choice of colours.

    Formats: 75,5x151-75,5x75,5-37,5x75,5-120x120-60x120-60x60-30x60-30x30-45x90

    Thicknesses: 9-10mm

    Colours:  6 catalogue colors

    Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacasalgrande-padana-terre-toscane-ceramic-tile-Stone-effect
  • Familia de productoTiles
  • Grupo de productosStone effect
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-04-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring