Publique sus productos
Howe Truss

Howe Truss

4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

Cercha Howe con placas exteriores de acero y combinación de 3 vigas laminadas. Disponible en 4 tipos de cercha: ultraligera, ligera, media y pesada, con longitudes que varían de 3 a 36 metros. Consulte nuestro folleto del producto para determinar el tamaño necesario para su proyecto.

Cascadia es fabricante de cerchas de madera laminada encolada. Contrata a Western Wood Structures para que le ayude en el desarrollo y la comercialización de su producto. Cascadia no reemplaza ni asume la responsabilidad del diseñador profesional de ninguna estructura.

Cascadia and Western Wood Structures acepta la delegación de responsabilidad de ingeniería únicamente para los productos que fabrica, siempre que las condiciones de aplicación sean especificadas por el diseñador profesional registrado, u otra parte responsable cuando no se contrate a un diseñador profesional. Cascadia and Western Wood Structures proporciona ingeniería para el diseño de sus productos y no elimina la necesidad de un diseñador profesional registrado en ningún proyecto.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahowe-truss
  • Familia de productoGlulam Trusses
  • Grupo de productosGlulam Trusses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-14
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMild Steel
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Marcos y armazones
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_90
  • Descripción Uniclass 2015Trusses and lattice frames
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 17 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShop-Fabricated Wood Trusses
  • Número OmniClass23-13 35 19 13 17
  • Título OmniClass Wood Trusses

Disponibilidad en regiones

Norteamérica