Publique sus productos
Continuous Truss - Continuous Truss Frames Offers Construction Cost Savings Through Optimal Material use and Reduction of Required Building Heights.

Continuous Truss - Continuous Truss Frames Offers Construction Cost Savings Through Optimal Material use and Reduction of Required Building Heights.

2.6 de 5 estrellas2.6(10 reseñas)
Traducido por Google,
Varco Pruden Buildings, Inc.: Sistemas de estructura

Marco rígido

El marco rígido VP es el sistema ideal cuando se desea un espacio interior económico y sin columnas. Se encuentran disponibles tramos libres de hasta 300' o más, junto con cumbreras en el centro y fuera del centro y diseños de una sola pendiente. Todas estas estructuras económicas de espacio libre permiten una flexibilidad sin igual en el uso del espacio interior.


Haz continuo

Donde las columnas de soporte interior son aceptables, como en grandes áreas de producción o almacenamiento, la viga continua de VP:

Proporciona el mayor espacio al menor costo por pie cuadrado
Permite total flexibilidad en la ubicación de columnas interiores
Permite cualquier ancho o altura de alero
Acomoda espacios de columnas interiores de 100' o más


Viga de armadura

Si sus planes de construcción exigen un espacio interior sin obstrucciones ni columnas, el armazón de vigas de celosía de alma abierta de VP ofrece tramos largos y despejados, junto con las ventajas de las vigas de alma abierta.

El diseño web abierto mantiene bajos los costos de construcción mediante el uso óptimo de materiales y la reducción de las alturas de construcción requeridas.
Los conductos, el cableado, los sistemas de rociadores y la iluminación se pueden incorporar a través de las armaduras.
Los marcos se pueden diseñar con columnas cónicas o rectas con una viga inferior inclinada o recta.
La inclinación del techo puede ser tan baja como 1/4:12.


Armadura continua

El diseño web abierto de los marcos de armadura continua de VP ofrece ahorros en los costos de construcción a través del uso óptimo del material y la reducción de las alturas de construcción requeridas.

Los conductos, el cableado, los sistemas de rociadores y la iluminación de HVAC se pueden incorporar "en" las armaduras para maximizar el espacio libre debajo de la viga.
El diseño web abierto aumenta la visibilidad interior a través de una mejor dispersión de la iluminación.
Los marcos de vigas continuas también se pueden usar con otros sistemas de marcos, incluidos bloques, estructuras inclinadas hacia arriba, marcos de acero comunes o madera.


Unihaz

El sistema Unibeam de VP es la mejor opción de estructura cuando desea paredes laterales rectas y líneas de techo en edificios pequeños de claro de hasta 70'.


Cubierta•Marco

Deck•Frame es la primera solución de soporte de construcción de metal diseñada específicamente para aplicaciones de techo de membrana. Combina la eficiencia, la velocidad y la economía de la construcción de sistemas de acero con el desempeño estético de un sistema de techo de membrana.


Correa atirantada WideBay

Este sistema de estructura ofrece una nueva solución de construcción para bahías de hasta 60' de ancho y profundidades de 18"-40".

Cubre el 70 % de las aplicaciones de vigas de barra tradicionales
Pesa un 16 % menos por pie que las vigas de barra tradicionales
Puede acomodar cargas de nieve en el techo de hasta 40 libras por pie cuadrado en un espacio de 5'-0" para un tramo de 60'-0". Ajustar el tramo y/o el espacio puede acomodar cargas más altas.
El puente es de 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" de ángulo.
Las redes son tubos cuadrados doblados de 1-1/2" x 1-1/2".
Los acordes son secciones especiales laminadas en 7 tamaños.


Construcción híbrida

Los proyectos híbridos se definen por su necesidad de una estructura alta, capacidades de largo alcance y requisitos específicos de carga de diseño pesado. Cada proyecto de Construcción Híbrida se evalúa de forma individual para determinar la solución más económica y eficiente.
Especificaciones técnicas
  • Referencianst31290-04
  • Familia de productoConstruction
  • Grupo de productosStructural Frames
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Marcos y armazones

Disponibilidad en regiones

Norteamérica