Publique sus productos
T2800 Tall Teacher Wardrobe with Rod and Shelves
T2800 Tall Teacher Wardrobe with Rod and Shelves
T2800 Tall Teacher Wardrobe with Rod and Shelves

    T2800 Tall Teacher Wardrobe with Rod and Shelves

    Traducido por Google,

    Los gabinetes altos de Case Systems han sido prediseñados para ofrecer una solución perfecta para la mayoría de situaciones y entornos. Si su proyecto requiere una aplicación especializada, comuníquese con su distribuidor de Case Systems para una consulta personal. Tenemos décadas de experiencia en la ingeniería de soluciones personalizadas para nuestros clientes. Nuestra oferta estándar incluye:

    • Almacenamiento de alta densidad
    • Gabinetes de esquina
    • Almacenamiento en folios
    • Almacenamiento en bandeja de asas
    • Almacenamiento de guardarropa
    • Almacenamiento de herramientas
    • Almacenamiento húmedo
    • Almacenamiento ventilado
    • Centros Audiovisuales
    • Centro de planchado
    • Almacenamiento de alimentos
    • Gabinetes para horno
    Especificaciones
    • • Three adjustable shelves

      • Two fixed shelves

      • One hanger rod; mirror mounted on right door

      • Two letter-size file drawers

      • Two hinged doors

      • Wardrobe compartment fixed at 11.12

      HEIGHT

      72 | 78 | 84 | 86 | 88 | 90 | 95

      DEPTH

      24 | 29

      WIDTH

      36 | 39 | 42 | 45 | 48

    Especificaciones técnicas
    • Referenciat2800-tall-teacher-wardrobe-with-rod-and-shelves
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de productosTall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework