Publique sus productos
TL412 Ace Athletic Locker, Right Hinged
TL412 Ace Athletic Locker, Right Hinged
TL412 Ace Athletic Locker, Right Hinged
TL412 Ace Athletic Locker, Right Hinged

    TL412 Ace Athletic Locker, Right Hinged

    Traducido por Google,

    Dale a tu vestuario un aspecto limpio agregando puertas para ocultar equipos y camisetas y ofreciendo cubículos de almacenamiento personal seguros.

    Descripción:

    • 26”Ancho x 24”Pr x 87”Alto
    • Puerta alta con bisagras a la izquierda (TL411) o con bisagras a la derecha (TL412)
    • Compartimento de almacenamiento en la base del cajón con rejilla de ventilación
    • Cubículo de almacenamiento personal
    • Ganchos para ropa

    Opciones Disponibles:
    Logotipos de metal • Placas con nombres • Números de jugadores • Candados de seguridad personales • Ventilación con ventilador de aire seco • Cojines de asiento • Envolturas de vinilo • Iluminación ambiental LED • Estación de carga MyPower • Innumerables opciones de color • Marca del equipo

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatl412-ace-athletic-locker-right-hinged
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de productosLockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-19 13 00
    • Título OmniClass Lockers