Publique sus productos
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
    Archivados

    Door 001

    This product is really good.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciad001
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosThey Open Up To New Opportunities
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2010
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors