Publique sus productos
Reynaers - Door - MasterLine 8
Reynaers - Door - MasterLine 8
Reynaers - Door - MasterLine 8
Reynaers - Door - MasterLine 8
Reynaers - Door - MasterLine 8
    Reynaers

    Reynaers - Door - MasterLine 8

    Las puertas MasterLine 8 ofrecen una amplia gama de puertas robustas enrasadas de alto aislamiento, que cumplen con los requisitos modernos en cuanto a seguridad, aislamiento térmico y estabilidad, lo que permite la creación de grandes puertas de entrada. Las puertas MasterLine están disponibles como puertas de vidrio o panel de apertura interior y exterior, y posibilidad de puertas pivotantes. Todas las puertas se pueden equipar con una amplia gama de cerraduras y bisagras.

    Las puertas MasterLine están diseñadas para cumplir con los modernos requisitos de comodidad. La excelente hermeticidad y los excelentes resultados térmicos están demostrados por el certificado Passive House que se incluye en el sistema.

    Con respecto a la seguridad y las prestaciones, las robustas puertas MasterLine pueden cumplir con la clase 3 de resistencia al robo, grandes dimensiones y pesos de hasta 250 kg y han demostrado ser extremadamente duraderas (clase 8).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciareynaers-masterline-8-door
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosWindows Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-01
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)77
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors