Publique sus productos
3516C (50 Hz) 2500-2750 kVA Diesel Generator Set
3516C (50 Hz) 2500-2750 kVA Diesel Generator Set
3516C (50 Hz) 2500-2750 kVA Diesel Generator Set
3516C (50 Hz) 2500-2750 kVA Diesel Generator Set

    3516C (50 Hz) 2500-2750 kVA Diesel Generator Set

    Traducido por Google,

    Caterpillar es el mayor fabricante de grupos electrógenos del mundo y ofrece la mayor gama de especificaciones disponibles. Si necesita un grupo electrógeno diésel con un potencial de potencia de 6,8 a 5720 ekW (6,8 a 7150 kVA), tendrá la tranquilidad de saber que nuestros grupos electrógenos diésel están fabricados según estándares de primer nivel, para ofrecer alta eficiencia y bajo consumo de combustible. cumplimiento de consumos y emisiones globales. Los grupos electrógenos diésel Cat ® vienen en una variedad de opciones que se adaptan a sus necesidades de energía, por lo que seleccionar el grupo electrógeno diésel adecuado para su aplicación e instalarlo es sencillo.

    GENERADORES DIESEL - ENERGÍA CONTINUA, PRINCIPAL O DE RESERVA
    Para un servicio de energía continua, principal o de reserva, los grupos electrógenos diésel comerciales e industriales Cat brindan energía confiable, limpia y económica, incluso en las condiciones más exigentes. Cada grupo electrógeno diésel Cat está diseñado, fabricado y fabricado para un rendimiento óptimo. Todos los componentes principales se prueban individualmente; y una vez ensamblado el grupo electrógeno, se prueba la unidad completa al 100 % o más de la carga nominal para funcionamiento y seguridad.


    Un grupo electrógeno de la marca Cat ofrece una gran ventaja sobre todas las demás marcas: todos vienen con el servicio experto y el soporte integral de su distribuidor Cat® más cercano. Comienza con la entrega inmediata y continúa durante toda la vida útil del grupo electrógeno diésel.

    Especificaciones
    • Generator Set Package

      • Accepts 100% block load in one step and meets other NFPA 110 loading requirements

      • Conforms to ISO 8528-5 G3 load acceptance requirements

      • Reliability verified through torsional vibration, fuel consumption, oil consumption, transient performance, and endurance testing

      Cat® Diesel Engine

      • 3516C, 78 Liter displacement, V-16, 4 Stroke Water-Cooled Diesel Engine

      • Designed and optimized for low fuel consumption

      • Reliable performance proven in thousands of applications worldwide

      Cat Alternator

      • Superior motor starting capability minimizes need for oversizing generator

      • Designed to match performance and output characteristics of Cat diesel engines

      Cooling System

      • Cooling systems available to operate in ambient temperatures up to 50°C (122°F)

      • Tested to ensure proper generator set cooling

      Cat Energy Control System (ECS)

      • User-friendly interface and navigation

      • Scalable system to meet a wide range of installation requirements

      • Expansion modules and site specific programming for specific customer requirements

      Warranty

      • Coverage of the entire package

      • 24 months/1000-hour warranty for standby and mission critical ratings

      • 12 months/unlimited hour warranty for prime and continuous ratings

      • Extended service protection is available to provide extended coverage options

      Worldwide Product Support

      • Cat dealers have over 1,800 dealer branch stores operating in 200 countries

      • Your local Cat dealer provides extensive post-sale support, including maintenance and repair agreements

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDiesel-Generator-3516C-50Hz
    • Familia de productoDiesel Generator Sets
    • Grupo de productos50Hz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3004
    • Ancho (mm)2767
    • Profundidad (mm)7554
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)17731
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
    • Clasificación IFC Generador eléctrico
    • Código ETIMEC002823
    • Nombre ETIMPower generator
    • Nombre UNSPSCDiesel generators
    • Código UNSPSC26111601
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Descripción Uniclass 2015Generator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniClass Diesel Generator Sets
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica