Publique sus productos
150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L
Generac

150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L

5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
Traducido por Google,

En Generac, nos centramos en un solo objetivo: la energía. Nuestra dedicación y experiencia nos han convertido en líderes en generadores de emergencia a gas, con la gama más amplia de soluciones de emergencia de la industria. Desde nuestro generador de emergencia a gas natural más pequeño hasta el nuevo grupo electrógeno de 500 kW. Todos nuestros generadores a gas se fabrican con materiales de la más alta calidad y fiabilidad, e incorporan innovaciones técnicas de vanguardia para mejorar su rendimiento y fiabilidad. Sumado a la fiabilidad innata del gas natural, es la mejor opción.

Motores de encendido por chispa Generac: diseñados para energía de reserva
La aplicación de combustible gaseoso a los sistemas de energía de emergencia requiere una ingeniería avanzada para garantizar la fiabilidad y una larga vida útil. Por eso, Generac construye sus motores de encendido por chispa desde el bloque. Añadiendo el sistema de combustible, endureciendo las válvulas y los asientos, y ajustando la sincronización del motor. Esto permite que los motores Generac duren más, requieran menos mantenimiento y funcionen con mayor fiabilidad en un sistema de energía de emergencia que un motor de encendido por chispa de terceros. Además, cada motor Generac cumple con las normas de emisiones de la EPA en fábrica.

PowerManager® Controles integrados, fiables y precisos
Generac diseña sus controles de generador con la seguridad y la comodidad como máximas prioridades. Los controles digitales PowerManager® le permiten monitorear y controlar elementos clave de su sistema de generador con solo tocar un botón o hacer clic con el mouse. Además, características como la capacidad de monitoreo constante, los parámetros ajustables y las alarmas de protección integradas se combinan con componentes perfectamente integrados para brindar el máximo nivel de confiabilidad.

Protección contra los elementos
Al fabricar nuestros propios gabinetes para generadores, Generac puede garantizar que cada unidad combine el más alto nivel de durabilidad con los últimos avances de ingeniería en reducción de ruido, resistencia a la intemperie y diseño aerodinámico.

Optimizado para el rendimiento
Los alternadores industriales Generac se bobinan, insertan y barnizan a máquina para lograr la máxima consistencia. El bobinado formado y el refuerzo de la pila garantizan un rendimiento confiable. El balanceo de giro del rotor elimina la vibración. Además, los rotores ventilados contribuyen a un funcionamiento más frío, una mayor vida útil y una mayor eficiencia.

Marcos de base robustos
Los robustos bastidores de base de Generac garantizan una alineación precisa entre el motor y el alternador en todo momento. Los puntos de drenaje de aceite y agua están ubicados para facilitar el acceso. Los aisladores de vibraciones contribuyen a un funcionamiento suave. Los conectores de los cables de alimentación están ubicados para facilitar su instalación.

Generador estacionario | Diésel

Especificaciones técnicas
  • Referenciagenerac-sg150-sg200
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de productosGaseous Generator
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEngine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniClass Electrical Generators

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
México