Publique sus productos
PYRAMID
PYRAMID
PYRAMID
PYRAMID
PYRAMID

    PYRAMID

    4.2 de 5 estrellas4.2(45 reseñas)
    Traducido por Google,

    Del "lápiz" creativo del Arq. Giancarlo Cavicchi, la mesa de billar mod. El billar piramidal es un importante proyecto evolutivo con un diseño "Diamond Cut", creado por una estructura elegante y de alto rendimiento de "doble capa", sostenida por 6 bases de metal con un marco completo, diseñado por Cavicchi.

    La realización del mod. Pyramid ha puesto a prueba a los maestros constructores de Cavicchi, siempre en busca de nuevos y emocionantes desafíos de ingeniería, proyectados hacia el futuro.

    Especificaciones
    • IVORY-WHITE PEARLED LACQUERING (color presented by the most famous car manufacturers for the launch of the new high quality models) and other lacquers on customization.

      FULL-BODIED METAL BASES, designed by Exclusive Cavicchi Style.

      Prestigious design POCKETS, of the innovative Cavicchi Style project, covered with leather on request.
      BALL POINTS technically called "Diamonds" placed on the banks, with a particular rhomboid shape with personalized lacquering.

      Original SLATE PLATE 100% made in Italy
      OPTIONAL:

      4 section COVER TABLE made in the same finish as the billiard table.

      PYRAMID BILLIARD (Professional Dimension)
      Playing Field Dimension: 254 x 127 cm (9ft)
      External Dimension: 291 x 164 cm

      Special reduced DIMENSION (6-7-8ft) on request

      Special FINISHES on request

      Request us the render of the "YOUR" Exclusive Custom Category billiards.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPYRAMID
    • Familia de productoBILLIARDS TABLES
    • Grupo de productosPYRAMID
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56