Publique sus productos
Pared cortina divisoria con red T500 Net
Pared cortina divisoria con red T500 Net
Pared cortina divisoria con red T500 Net
Pared cortina divisoria con red T500 Net
Pared cortina divisoria con red T500 Net
Pared cortina divisoria con red T500 Net
Pared cortina divisoria con red T500 Net
    Saxi

    Pared cortina divisoria con red T500 Net

    Teanik 500 Net es una pared de cortina práctica y flexible, especialmente diseñada para su uso en gimnasios y salas deportivas. La parte inferior de la pared consiste en una lona de PVC protectora, mientras que la parte superior está equipada con una red, lo que la hace ideal para grandes pabellones de fútbol y otras instalaciones deportivas.

    La pared es motorizada y puede elevarse fácilmente al techo en forma arqueada, lo que la convierte en una solución práctica y que ahorra espacio. Su construcción ligera requiere poco espacio de instalación, lo que contribuye a su versatilidad en diversos entornos deportivos. La pared se adapta a las necesidades del cliente y es instalada por montadores autorizados de Saxi. Además, Teanik 500 Net cuenta con la certificación CE y cumple con todas las normativas de seguridad vigentes.

    Especificaciones
    • - Nombre del producto: Teanik 500 Net

      - Material: PVC reforzado (parte inferior), red de nylon anudada (parte superior)

      - Tipo de lona: Costuras completamente soldadas

      - Protección contra llamas: DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Resistencia al desgarro: 300 N en desgarro

      - Resistencia a la tracción: 3000 N / 5 cm

      - Peso de la lona: 0,7 kg/m² por lado

      - Peso total: 0,75 kg/m²

      - Peso de la unidad motora: 100–250 kg

      - Trampas de sonido: No

      - Tamaño recomendado: 20–2000 m²

      - Acumulación: En el techo (forma arqueada posible)

      - Instalación eléctrica: Motor de engranaje helicoidal trifásico (380/220 V, 50 Hz)

      - Funciones de seguridad: Freno, engranaje helicoidal, protección contra caídas

      - Certificación CE: Sí

      - Garantía: 2 años (defectos de material y montaje)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT500-Net
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-15
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Otros