Publique sus productos
Caviti® C45
Caviti® C45
Caviti® C45
Caviti® C45
Caviti® C45
Caviti® C45
Caviti® C45
Caviti® C45
Caviti® C45
Caviti® C45
    Caviti

    Caviti® C45

    CAVITI® es el resultado de la experiencia de Forjados Sanitarios Cáviti S.L en la construcción de suelos ventilados residenciales, industriales y de usos diversos en los que es necesario ventilar una altura por encima de 5 cm para alcanzar cotas de hasta 150 cm o más. Por tanto, Caviti se puede utilizar en forjados con capa de compresión en pendiente, con apoyos inclinados, cambios de cota, en doble nivel y para alcanzar tramos de gran altura. El sistema es óptimo para la construcción de soleras en cámaras frigoríficas, almacenes logísticos, paso de vehículos, áreas con alta demanda de carga o soluciones Passive House, con altos niveles de aislamiento térmico sin que quede afectada la estabilidad del conjunto estructural del edificio.

    Especificaciones
    • Solera ventilada de hormigón armado, realizada con hormigón hidrófugo de elevada compacidad y retracción moderada HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente tipo IIa, designado como HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en capa de compresión de Y cm., incluso vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, compactado, p.p. de vibrado, regleado, fratasado, curado y encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante cámara, tipo Caviti de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado. Las piezas modulares CAVITI® C45 con una altura de 45 cm adecuada a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Incluyendo el suministro de las piezas y montaje, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte (módulo base 750x500 mm 2.67 pilares m2resultando una superficie de apoyo de 860 cm2/m2), que será rellenado con hormigón. Totalmente terminado. Incluso transporte a obra del hormigón, corte de piezas para soluciones especiales como el encuentro con soportes y piezas finales de cierre (si fuesen necesarias), parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material. Según NTE-RSS y EHE-08. Criterio de medición: superficie proyectada según documentación gráfica de Proyecto. Producto con certificado EPD.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacaviti-C45
    • Familia de productoCaviti®
    • Grupo de productosCaviti®
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-03-04
    • Número de edición2
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)500
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015TE_10
    • Descripción Uniclass 2015Formwork
    • Número OmniClass23-13 31 17
    • Título OmniClass Concrete Formwork