Publique sus productos
Arch Profile Pilaster
Arch Profile Pilaster

    Arch Profile Pilaster

    Traducido por Google,

    Las pilastras Fypon son perfectas para añadir un toque sofisticado a la decoración de su hogar. Disponibles en una variedad de opciones de diseño para complementar cualquier estilo arquitectónico.

    • Respaldado por una garantía limitada de por vida.
    • Bajo mantenimiento.
    • Resistente a la humedad y a los insectos.
    Especificaciones
    • Part Code: PIL10X192A

      Material: Polyurethane

      Product Texture: Smooth

      Weight: 24.75

      Pack Quantity: 1 set

      Width: 10"

      Height: 192"

      Projection: 2 3/8"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarch-profile-pilaster-fypon
    • Familia de productoFypon
    • Grupo de productosPilasters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Pilasters
    • Número OmniClass23-15 15 31 11
    • Título OmniClass Wall Pilasters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica