Publique sus productos
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
Caviti® C5
    Caviti

    Caviti® C5

    CAVITI® es el resultado de la experiencia de Forjados Sanitarios Cáviti S.L en la construcción de suelos ventilados residenciales, industriales y de usos diversos en los que es necesario ventilar una altura por encima de 5 cm para alcanzar cotas de hasta 150 cm o más. Por tanto, Caviti se puede utilizar en forjados con capa de compresión en pendiente, con apoyos inclinados, cambios de cota, en doble nivel y para alcanzar tramos de gran altura. El sistema es óptimo para la construcción de soleras en cámaras frigoríficas, almacenes logísticos, paso de vehículos, áreas con alta demanda de carga o soluciones Passive House, con altos niveles de aislamiento térmico sin que quede afectada la estabilidad del conjunto estructural del edificio.

    Especificaciones
    • Encofrado perdido sobre forjado de cubierta, para solera elevada ventilada mediante cámara, SISTEMA CÁVITI® C-5de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 5 cm adecuada a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo base 580x400 mm 25.9 pilares/m2 resultando una superficie de apoyo de 1.295 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm de espesor (no incluida). Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Producto con certificado EPD

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacaviti-C5
    • Familia de productoCaviti®
    • Grupo de productosCaviti®
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-03-04
    • Número de edición2
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)580
    • Profundidad (mm)400
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015TE_10
    • Descripción Uniclass 2015Formwork
    • Número OmniClass23-13 31 17
    • Título OmniClass Concrete Formwork