Publique sus productos
AutoCAV Commercial

AutoCAV Commercial

Traducido por Google,

El CS AutoCav® Commercial es un sistema de bolsillo totalmente automatizado diseñado para una variedad de aplicaciones, desde entornos comerciales y arquitectónicos hasta instalaciones de atención médica.

Fabricado con componentes de alta calidad, CS AutoCav Commercial garantiza fiabilidad y durabilidad. El fácil acceso a la pista a través del panel de mantenimiento simplifica el mantenimiento, asegurando un sistema fiable y duradero.

Especificaciones
  • Dimensions

    Max Size: Custom sizes up to 168" x 60" (4270mm W x 1524mm H) per door

    Max Weight: 440lb (200kg) per door

    Wall Framing: 3½" or 3⅝" (90mm) or 5½" (140mm)

    Suitable Door Types

    Can be specified with almost any choice of door that meets a minimum door width of 34” (860mm) and a maximum door width of 60” (1524mm).

    Design & Safety Features

    Fully Programmable controller with many standard operating modes.

    Safety features include a built-in safety beam controller, electronic obstacle detection, and auto reversing of the door upon meeting an obstruction.

    Configurations

    Available in Single and Bi-Parting (Double Door) Configurations

    Access Control Options

    A variety of access control options are available, including:

    • Push buttons
    • Overhead sensors
    • Touchpads
    • Swipe keys
    • Custom combination of these methods for secure entry
Especificaciones técnicas
  • Referenciaautocav-commercial
  • Familia de productoCaviSlider­™
  • Grupo de productosAutomatic Pocket Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Oceanía