Publique sus productos
CS WallMountTrack

CS WallMountTrack

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

El CS WallMountTrack es la solución perfecta para un sistema de puerta de granero contemporáneo.

Este sistema se distingue por su distintivo cenefa en ángulo y su diseño minimalista, ofreciendo un toque moderno a los sistemas de puertas de granero tradicionales.

El riel se suministra con orificios de fijación pretaladrados para una instalación rápida y sencilla. También incluye una fascia de aluminio preacabada con clip y tapas de extremo que ocultan perfectamente la parte superior de la puerta, el riel y el tren de rodaje.

El CS WallMountTrack también se puede actualizar con la función de cierre suave SofStop®, lo que lo hace ideal para entornos silenciosos como dormitorios, oficinas y habitaciones de pacientes.

Especificaciones
  • Features

    • The CS WallMountTrack is a modern aesthetic barn door solution.
    • Fascia may be anodized or powder-coated. Standard finishes: Clear or Bronze Anodized. Inquire about custom colors.
    • Available as a single track set-up only, i.e. no double or triple track versions are available.
    • Track can be configured to suit Bi-Parting doors.

    Technical Details

    Fascia Finishes: Clear or Bronze Anodized Aluminum

    Track Finish: Milled Aluminum

    Suitable Door Thickness: 1-3/8” to 1-3/4” (35-45mm)

    Maximum Door Weight: 500 lb (240kg)

    Maximum Track Length: 24' (7.3m)

    Brush Seals Available: Yes

    Carriage Packs: M6 (200lb), M8 (500lb), SofStop, SofStop HD

Especificaciones técnicas
  • Referenciacs-wallmounttrack
  • Familia de productoCaviTrack
  • Grupo de productosBarn Door Tracks
  • Día de publicación2025-05-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta

Disponibilidad en regiones

Norteamérica