Publique sus productos
CS Door Collection System

CS Door Collection System

Traducido por Google,

El sistema de recogida de puertas CS se utiliza junto con nuestros rieles dobles o triples de altura completa o de montaje superior para crear un sistema de derivación de fácil manejo. Las puertas se conectan de forma que no se necesitan rieles ni guías en el suelo a través de la abertura.


Cada paquete incluye perfiles, guías y tornillos de fijación para que una puerta pueda engancharse a la siguiente. Disponible para configuraciones de dos o tres puertas; simplemente seleccione el número de puertas y el tipo de carro (M6 o M8).

Especificaciones
  • Features

    Each pack includes extrusions, guides and fixing screws to allow one door to pick up the next. Available for double or triple door set-ups - simply choose your number of doors and carriage type (M6 or M8).

    Technical Specifications

    • Pickup extrusion comes in 7'6" lengths and can be cut to the required door height.
    • Suitable for 1-3/8” or 1-3/4” (35 or 45mm) thick doors as standard. Contact us for information on non-standard thickness doors
    • You will also need to choose double or triple FH-CeilingMountTrack or CS TopMountTrack of the required length
Especificaciones técnicas
  • Referenciacs-doorcollectionsystem
  • Familia de productoCaviTrack
  • Grupo de productosBarn Door Tracks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta

Disponibilidad en regiones

Norteamérica