Publique sus productos
Door hinges model 2010

Door hinges model 2010

Traducido por Google,
Bisagras ocultas para puertas, resistentes al agua (Pa66 + Acero inoxidable 304L)
Especificaciones
  • minimum door thickness 31 mm; load capacity up to 60kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCEAM_hinges_model2010
  • Familia de productoDoor hinges
  • Grupo de productosDoor hinges 2010
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)89
  • Ancho (mm)25
  • Profundidad (mm)27.3
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioPoliamida
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors