Publique sus productos
Door hinges model 929

Door hinges model 929

Traducido por Google,
Se esconde en tu armario creando un magnífico diseño, aquí tienes la primera bisagra 3D orientable de Ceam dedicada al mundo del mueble
Especificaciones
  • minimum door thickness 18 mm; load capacity up to 24kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCEAM_hinges_model929
  • Familia de productoDoor hinges
  • Grupo de productosDoor hinges 929
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)76
  • Ancho (mm)14
  • Profundidad (mm)15
Información relacionada
  • Material principalZinc
  • Material secundarioFibra de vidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors