Publique sus productos
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
    Cedral

    Orleane - Ardoise de toiture

    Traducido por Google,

    Estética y económica, la pizarra Orleane es una solución universal que se adapta a todo tipo de arquitectura, recubriendo cubiertas tanto clásicas como modernas, tanto en obra nueva como en rehabilitación. También se puede utilizar para revestimientos ventilados.

    La pizarra Orleane dispone de una garantía de 15 años sobre las características del producto y el color.

    La pizarra Orleane está disponible en Antracita y Marrón.

    Especificaciones
    • Orléane slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Orléane slates must be installed in accordance with current French roofing regulations. Refer to NF DTU 40.13 "Couverture en ardoises fibres-ciment".

      For ventilated cladding, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée".

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacouv-orleane
    • Familia de productoRoof
    • Grupo de productosRoof slates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSteep Slope Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 19 11
    • Título OmniClass Roof Slates

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia