Publique sus productos
Pommay - Roofing slate
Pommay - Roofing slate
Pommay - Roofing slate
Pommay - Roofing slate
    Cedral

    Pommay - Roofing slate

    Traducido por Google,

    La pizarra flameada POMMAY se beneficia de una técnica de coloración exclusiva que le confiere una tonalidad única y aporta una estética nueva, original y cálida para realzar la belleza de los tejados.

    Sutilmente matizado, su color va del marrón oscuro al terracota, lo que le permite integrarse discretamente en el entorno de las regiones mixtas.

    La pizarra POMMAY dispone de 15 años de garantía sobre las características del producto y el color.

    La pizarra POMMAY está disponible en color Marrón Flammé con bordes en relieve y superficie lisa.

    Especificaciones
    • Pommay slates can be used for both roofing and ventilated cladding. 

      For roofing, Pommay slates are laid in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Fibre cement slate roofing". 

      For ventilated cladding, Pommay slates are installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "External thermal insulation using ventilated cladding".

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacouv-pommay
    • Familia de productoRoof
    • Grupo de productosRoof slates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSteep Slope Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 19 11
    • Título OmniClass Roof Slates

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia