Publique sus productos
Tecta Smooth - Roofing slate
Tecta Smooth - Roofing slate
Tecta Smooth - Roofing slate
Tecta Smooth - Roofing slate
    Cedral

    Tecta Smooth - Roofing slate

    Traducido por Google,

    CEDRAL TECTA Smooth es una solución esencial para su tejado. Con su acabado liso y depurado, esta pizarra combina a la perfección tanto con la arquitectura moderna como con la clásica. Sus cantos rectos y su textura mate añaden un toque de elegancia a su tejado, dándole un aspecto contemporáneo y a la vez atemporal.

    Diseñada para soportar las condiciones climáticas más extremas, la pizarra para cubiertas Tecta ofrece una protección excepcional contra el viento, la lluvia y las variaciones de temperatura. Su superficie no porosa limita el crecimiento de musgo y facilita su mantenimiento, lo que garantiza la durabilidad a largo plazo de su cubierta.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacouv-tecta-smooth
    • Familia de productoRoof
    • Grupo de productosRoof slates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSteep Slope Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 19 11
    • Título OmniClass Roof Slates

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia