Publique sus productos
Tecta Texture - Roofing slate
Tecta Texture - Roofing slate
Tecta Texture - Roofing slate
    Cedral

    Tecta Texture - Roofing slate

    Traducido por Google,

    CEDRAL TECTA Texture es el material ideal para crear el aspecto auténtico de la pizarra natural. Con su textura en relieve, sus bordes en relieve y su color gris oscuro mate, esta pizarra ofrece una estética auténtica que evoca el encanto atemporal de la pizarra natural, a la vez que ofrece los beneficios de un material moderno y duradero.

    Su superficie texturizada y sus bordes en relieve aportan carácter y autenticidad a cualquier proyecto de construcción o renovación. La pizarra Tecta Texture ofrece una resistencia excepcional a la intemperie, durabilidad a largo plazo y facilidad de mantenimiento, lo que la convierte en la opción perfecta para quienes buscan el aspecto de la pizarra natural sin los inconvenientes asociados.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacouv-tecta-texture
    • Familia de productoRoof
    • Grupo de productosRoof slates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSteep Slope Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 19 11
    • Título OmniClass Roof Slates

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia