Publique sus productos
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
    Cedral

    Vertigo Alterna - Roofing slate

    Traducido por Google,

    Ya sea vanguardista o tradicional, la pizarra Vertigo Alterna ofrece una nueva solución para revestimientos y cubiertas. Su pequeño formato se adapta perfectamente a cualquier espacio, como una segunda piel protectora, creando continuidad entre el tejado y la fachada.

    La gama de colores de la línea Vertigo Alterna, combinada con los diferentes métodos de instalación, ofrece multitud de posibilidades y total libertad arquitectónica, tanto para proyectos de obra nueva como de renovación.

    La pizarra Vertigo Alterna viene con una garantía de 15 años sobre las características del producto y el color.

    Vertigo Alterna está disponible en 4 colores: blanco, gris claro, rojo azulejo y marrón oscuro.

    Especificaciones
    • Vertigo Alterna slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Vertigo Alterna slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Fibre cement slate roofing". Vertigo Alterna slate is laid with a horizontal profile. Vertigo Alterna slate is laid in accordance with DTA 5.1/18-2564_ Version in force.

      For ventilated cladding, Vertigo Alterna slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée", excluding cassette installation. excluding cassette installation, which must be requested from the Technical Department.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacouv-vertigo-alterna
    • Familia de productoRoof
    • Grupo de productosRoof slates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)4
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSteep Slope Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 19 11
    • Título OmniClass Roof Slates

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia