Publique sus productos
Alterna- Diamond shaped cladding slate
Alterna- Diamond shaped cladding slate
Alterna- Diamond shaped cladding slate
Alterna- Diamond shaped cladding slate
    Cedral

    Alterna- Diamond shaped cladding slate

    Traducido por Google,

    Con su forma de diamante, la teja de pared Alterna aporta autenticidad a sus proyectos, al tiempo que refuerza el carácter de su hogar.

    AUTENTICIDAD Y CARÁCTER
    Gracias a su forma original, su baja densidad por metro cuadrado y la escasa carga que ejerce sobre la estructura, Alterna puede utilizarse tanto en construcciones nuevas como en renovaciones.

    TRADICIÓN REGIONAL
    Los bordes rectos y la forma de diamante hacen de la gama Alterna una solución novedosa para techos y revestimientos de paredes, lo que la convierte en una opción muy respetuosa con las tradiciones locales.

    Especificaciones
    • The Alterna diamond shaped slates are available in 3 models and 2 color : straight edges or not, with or without hook notch. Of a calibrated and regular thickness, Alterna slates fit every configurations as a roof tile or as a facade cladding.

      UPSIDES
      - Aesthetic even more closer than mineral slate
      - More robust and lasting
      - Better guarantees
      - Outside stockage
      - Cut corners or not
      - Diamond shape, straight edges

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafac-alterna
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosWall shingles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-08-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)4
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1364
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 46
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiber-Cement Siding
    • Número OmniClass23-13 37 15 15
    • Título OmniClass Mineral Fiber Cement Exterior Siding

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia