Publique sus productos
Cedral Click - Cladding board
Cedral Click - Cladding board
Cedral Click - Cladding board
    Cedral

    Cedral Click - Cladding board

    Traducido por Google,

    Las lamas de revestimiento Cedral Click son perfectas para ampliaciones, obras nuevas y reformas. Se fabrican con un sistema de machihembrado enrasado, garantizando un acabado plano, elegante y contemporáneo. Son de rápida instalación gracias a su sistema de clipado.

    Especificaciones
    • Subject to compliance with the applicable technical specifications, Cedral Click fibre-cement planks offer superior properties to other materials, including :

      - 10-year product and color warranty,

      - Estimated life of 50 years according to FDES Inies,

      - Fire safety (non-combustible) A2-s1,d0,

      - Resistant to extreme temperatures,

      - Weather-resistant,

      - Resistant to many living organisms (fungi, bacteria, insects, parasites, etc.),

      - Environmentally-friendly, with no harmful gas emissions.

      Cedral Click fiber-cement boards also have the following specific properties:

      - Very low maintenance compared with wood, thanks to their durable coating,

      - Aesthetic surface in various coating colors,

      - Can be worked with joinery machines equipped with tools suitable for fiber cement,

      - No need to apply a coat of paint after cutting the boards.

      Translated with DeepL.com (free version)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafac-cedral-click
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosFacade panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3600
    • Ancho (mm)186
    • Profundidad (mm)12
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    • Peso Neto (kg)12.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 46
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiber-Cement Siding
    • Número OmniClass23-13 37 15 15
    • Título OmniClass Mineral Fiber Cement Exterior Siding

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia