Publique sus productos
Cedral Lap - Cladding board
Cedral Lap - Cladding board
Cedral Lap - Cladding board
    Cedral

    Cedral Lap - Cladding board

    Traducido por Google,

    Cedral Lap se mantiene fiel al estilo tradicional de instalación con tablillas superpuestas. Es la alternativa ideal que no requiere mantenimiento ni se pudre frente a los paneles de madera y PVC tradicionales. Las tiras de revestimiento Cedral Lap son perfectas para ampliaciones, edificios nuevos o renovaciones.

    Especificaciones
    • Subject to compliance with the applicable technical specifications, Cedral Lap fibre cement planks offer properties superior to those of other materials, including :

      - 10-year product and color warranty,

      - Estimated service life of 50 years according to FDES Inies,

      - Fire safety (non-combustible) A2-s1,d0,

      - Resistant to extreme temperatures,

      - Weather-resistant,

      - Resistant to many living organisms (fungi, bacteria, insects, parasites, etc.),

      - Environmentally-friendly, with no harmful gas emissions.

      Cedral Lap fiber-cement boards also have the following specific properties:

      - Very low maintenance compared with wood, thanks to their durable coating,

      - Aesthetic surface in various coating colors,

      - Can be worked with carpentry machines equipped with tools suitable for fiber cement,

      - No need to apply a coat of paint after cutting the boards.

      Translated with DeepL.com (free version)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafac-cedral-lap
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosWall shingles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3600
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    • Peso Neto (kg)11.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 46
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiber-Cement Siding
    • Número OmniClass23-13 37 15 15
    • Título OmniClass Mineral Fiber Cement Exterior Siding

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia