Publique sus productos
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
    Cedral

    Kergoat - Cladding slate

    Traducido por Google,

    Tanto para proyectos de obra nueva como de reforma, gracias a sus finos cantos en relieve, Kergoat combina la auténtica elegancia de la tradicional cubierta de pizarra (pizarra natural) con las ventajas de un material moderno, tanto para proyectos de obra nueva como de reforma. También se puede utilizar para revestimientos ventilados.

    La pizarra Kergoat dispone de 15 años de garantía en las características del producto y en el color.

    La pizarra Kergoat está disponible en Antracita y en 3 acabados:

    - Semicircular con bordes en relieve y superficie elevada,
    - Rectangular con bordes en relieve y superficie lisa.
    - Rectangular con bordes en relieve y superficie elevada.

    Especificaciones
    • Kergoat slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Couverture en ardoises fibres-ciment".

      For ventilated cladding, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée".

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafac-kergoat
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosWall shingles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 46
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiber-Cement Siding
    • Número OmniClass23-13 37 15 15
    • Título OmniClass Mineral Fiber Cement Exterior Siding

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia