Publique sus productos
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
    Cedral

    Orleane - Cladding slate

    Traducido por Google,

    Estética y económica, la pizarra Orleane es una solución universal que se adapta a todo tipo de arquitectura, recubriendo cubiertas tanto clásicas como modernas, tanto en obra nueva como en rehabilitación. También se puede utilizar para revestimientos ventilados.

    La pizarra Orleane dispone de una garantía de 15 años sobre las características del producto y el color.

    La pizarra Orleane está disponible en Antracita y Marrón.

    Especificaciones
    • Orléane slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Orléane slates must be installed in accordance with current French roofing regulations. Refer to NF DTU 40.13 "Couverture en ardoises fibres-ciment".

      For ventilated cladding, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée".

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafac-orleane
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosWall shingles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 46
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiber-Cement Siding
    • Número OmniClass23-13 37 15 15
    • Título OmniClass Mineral Fiber Cement Exterior Siding

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia