Publique sus productos
Tecta Texture - Cladding slate
Tecta Texture - Cladding slate
Tecta Texture - Cladding slate
    Cedral

    Tecta Texture - Cladding slate

    Traducido por Google,

    CEDRAL TECTA Texture es la opción ideal para añadir un toque auténtico a tu fachada. Su superficie en relieve, sus cantos gofrados y su color gris oscuro mate le confieren el aspecto auténtico de la pizarra natural. Esta pizarra para fachada ofrece una estética diferente.

    Con su textura realista y sus detalles meticulosos, la pizarra Tecta Texture añade carácter y encanto a su fachada, dándole un aspecto natural y atemporal. Tanto si está construyendo una casa nueva como renovando un edificio existente, esta pizarra para fachada es la opción perfecta para crear una fachada elegante y auténtica.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafac-tecta-texture
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosWall shingles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 46
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiber-Cement Siding
    • Número OmniClass23-13 37 15 15
    • Título OmniClass Mineral Fiber Cement Exterior Siding

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia