Publique sus productos
Vertigo - Cladding slate
Vertigo - Cladding slate
Vertigo - Cladding slate
Vertigo - Cladding slate
Vertigo - Cladding slate
Vertigo - Cladding slate
Vertigo - Cladding slate
    Cedral

    Vertigo - Cladding slate

    Traducido por Google,

    Ya sea de estilo vanguardista o tradicional, la pizarra Vertigo ofrece una nueva solución para revestimientos y cubiertas. Su pequeño formato se adapta perfectamente a cualquier espacio, como una segunda piel protectora, creando continuidad entre el tejado y la fachada.

    La gama de colores de la línea Vertigo, combinada con los diferentes métodos de instalación, ofrece multitud de posibilidades y total libertad arquitectónica, tanto para proyectos de obra nueva como de renovación.

    La pizarra Vertigo viene con una garantía de 15 años sobre las características del producto y el color.

    Vertigo está disponible en 4 colores: antracita, gris zinc, marrón y terracota.

    Especificaciones
    • Vertigo slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Vertigo slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Fibre cement slate roofing". Vertigo slate is laid with a horizontal profile. Vertigo slate is laid in accordance with DTA 5.1/18-2564_ Version in force.

      For ventilated cladding, Vertigo slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée", excluding cassette installation. excluding cassette installation, which must be requested from the Technical Department.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafac-vertigo
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosWall shingles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)4
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 46
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiber-Cement Siding
    • Número OmniClass23-13 37 15 15
    • Título OmniClass Mineral Fiber Cement Exterior Siding

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia