Publique sus productos
ACESSO hinged bath grab bar 745
Celite
Archivados

ACESSO hinged bath grab bar 745

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
ACESSO hinged bath grap bar 745
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaB5006CXCR0
  • Familia de productoACESSO
  • Grupo de productosgrab bar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)238
  • Ancho (mm)103
  • Profundidad (mm)745
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)1.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniClass Bathtub Grab Bars