El toallero calefactable Modi es un modelo de pared con riel vertical calefactable de 12 V y fijación superior ajustable. Su diseño permite una máxima personalización y flexibilidad, con la ventaja añadida de toallas calientes, ideales para climas fríos.
Al igual que la gama Modi Adjustable, este toallero eléctrico se puede ajustar para lograr la longitud perfecta para su espacio. Su diseño sencillo y elegante lo convierte en una excelente opción tanto para reformas como para instalaciones nuevas.
Tenga en cuenta:
– Este producto debe ser instalado por un electricista autorizado de acuerdo con la norma AS/NZS 3000 y las normativas de construcción locales y nacionales vigentes.
– Este toallero eléctrico tipo escalera funciona con electricidad y requiere un transformador. El transformador no está incluido y debe adquirirse por separado.
– Le recomendamos que consulte con su electricista certificado sobre los requisitos del transformador.
Este toallero eléctrico funciona con 12 V CA y consume 20 W. Debe conectarse mediante un transformador de aislamiento de seguridad (SELV) que cumpla con la norma AS/NZS 61558. Asegúrese de que el transformador proporcione una salida constante de 12 V CA.
– Si va a instalar más de un toallero eléctrico, consulte con su electricista, ya que los requisitos del transformador serán diferentes.
Características:
– Su construcción en acero inoxidable 304 ofrece durabilidad para uso en interiores y comerciales.
– El sistema de coloración electroquímica PVD HeatShield de ABI proporciona un acabado más resistente a la corrosión, a la vez que es respetuoso con el medio ambiente.
– Puntos de fijación ajustables: perfectos para aplicaciones de modernización.
Dimensiones:
– Longitud: 900 mm
– Ancho: 36 mm
– Proyección: 93 mm desde la pared