Publique sus productos
Recessed front-loading horizontal mailboxes HR-1000-LP-4X8
Recessed front-loading horizontal mailboxes HR-1000-LP-4X8
    Cendrex

    Recessed front-loading horizontal mailboxes HR-1000-LP-4X8

    Traducido por Google,

    El modelo HR-1000-LP-4X8 es un sistema de buzón horizontal empotrado de carga frontal con 32 compartimentos, diseñado para la distribución segura de correo en edificios multifamiliares, condominios, residencias estudiantiles, instalaciones institucionales y edificios comerciales.

    El personal de reparto puede acceder a los compartimentos mediante un panel de cierre de alta seguridad situado en la parte frontal del buzón. Cada compartimento tiene su propia llave y cerradura para garantizar la seguridad individual de cada usuario.

    Las dimensiones modulares estandarizadas simplifican el diseño, la coordinación y la integración BIM, mientras que la configuración interior se puede adaptar completamente para satisfacer los requisitos específicos de cada proyecto, sin costes adicionales ni mayores plazos de fabricación.

    Los sistemas de buzones Cendrex están diseñados para cumplir con los requisitos de Canada Post . Cendrex ofrece a los profesionales de la construcción asistencia técnica integral, que incluye herramientas de selección de productos en línea, recursos de especificaciones y documentación técnica para simplificar el diseño del proyecto, la selección de productos y el cumplimiento de las normas de Canada Post.

    ¿Por qué elegir Cendrex?

    • Fabricante canadiense de sistemas de buzones desde 1985.
    • Sistemas de buzones estándar y personalizados fabricados en 10 a 20 días hábiles , sin que la personalización afecte al plazo de entrega.
    • Guía para proyectos diseñados para cumplir con los requisitos de Canada Post.
    • Herramientas de selección de productos en línea, soporte técnico y asistencia para el diseño.
    • Objetos BIM, familias de Revit, dibujos técnicos, documentación técnica y recursos de especificación.
    • Gama completa de sistemas de buzones para proyectos residenciales, comerciales e institucionales.

      Características principales

      • Sistema de buzón horizontal empotrado de carga frontal
      • Panel de cierre de alta seguridad
      • 32 compartimentos con llave y cerradura individuales.
      • Panel de cierre de alta seguridad diseñado para alojar un candado maestro proporcionado por Canada Post.
      • Dimensiones modulares estandarizadas
      • Solo para uso en interiores
      • Diseñado para entornos multifamiliares e institucionales de alto tránsito.
      • Bisagras ubicadas en el lado derecho
      • Acabado de aluminio anodizado natural n.° 628

      Opciones de configuración

      • Módulos estándar con diseños interiores totalmente configurables que incluyen compartimentos para buzones, taquillas para paquetes, sistemas de cierre y opciones de identificación.
      • Número y tamaño de los compartimentos
      • Compartimentos para paquetes
      • Sistemas de llave maestra y opciones de cierre
      • cilindros de cerradura
      • timbres de puerta
      • Placas de identificación grabadas
      • Opciones de acabado y molduras
        Especificaciones
        • Mailbox dimensions
          31 7/16" X 46" X 17" (79,9 cm X 116,8 cm X 43,2 cm)

          Installation
          For interior use

          Material
          Reinforced extruded aluminum | 20 gauge galvanneal steel

          Compartment Dimensions
          6 3/8" X 5 1/2" X 15" (16.2 cm X 14 cm X 38.4 cm)

          Compartment Locking Mechanism
          Cylinder lock with 2 keys. Keyed differently.

          Unit Locking Mechanism
          High-security locking panel designed to accommodate a master lock provided by Canada Post. The locking panel eliminates the need to dedicate an individual compartment for the master lock installation.

          Rough Opening
          Mailbox width and height dimensions + 1/4" (6 mm) and minimum wall opening depth of 17 1/2" (44.5 cm).

          Hinges
          Hinges located on the right side

          Finish
          Natural anodized aluminum finish #628

          Plate Holder
          Each mailbox features an engraved identification plate associated with an apartment, office or any other number specified by the customer. Plate size: 2" × 5/8" (5.1 × 1.6 cm)

          Packaging
          1 per box

        Especificaciones técnicas
        • Referenciacendrex-HR-1000-LP-4X8
        • Familia de productoHorizontal Mailboxes
        • Grupo de productosHR-1000-LP
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2026-08-20
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Diseñado enCanadá
        • Fabricado enCanadá
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
        • Código ETIMEC012289
        • Nombre ETIMStorage box
        • Código Uniclass 2015Pr_40_70_50
        • Descripción Uniclass 2015Mail equipment
        • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloMail Boxes
        • Número OmniClass23-19 15 11
        • Título OmniClass Mail Boxes