Publique sus productos
VA-100-6 Recessed front-loading vertical mailboxes
Cendrex

VA-100-6 Recessed front-loading vertical mailboxes

Traducido por Google,

El modelo VA-100-6 es un sistema de buzón vertical empotrado de carga frontal con 6 compartimentos, diseñado para la distribución de correo en edificios multifamiliares.

El personal de reparto puede acceder a los compartimentos mediante una cerradura maestra ubicada en la parte frontal del buzón. Cada compartimento tiene su propia llave y cerradura para garantizar la seguridad individual de cada usuario.

Las dimensiones modulares estandarizadas simplifican el diseño, la coordinación y la integración BIM, mientras que la configuración interior se puede adaptar completamente para satisfacer los requisitos específicos de cada proyecto, sin costes adicionales ni mayores plazos de fabricación.

Los sistemas de buzones Cendrex están diseñados para cumplir con los requisitos de Canada Post . Cendrex ofrece a los profesionales de la construcción asistencia técnica integral, que incluye herramientas de selección de productos en línea, recursos de especificaciones y documentación técnica para simplificar el diseño del proyecto, la selección de productos y el cumplimiento de las normas de Canada Post.

¿Por qué elegir Cendrex?

  • Fabricante canadiense de sistemas de buzones desde 1985.
  • Sistemas de buzones estándar y personalizados fabricados en 10 a 20 días hábiles , sin que la personalización afecte al plazo de entrega.
  • Guía para proyectos diseñados para cumplir con los requisitos de Canada Post.
  • Herramientas de selección de productos en línea, soporte técnico y asistencia para el diseño.
  • Objetos BIM, familias de Revit, dibujos técnicos, documentación técnica y recursos de especificación.
  • Gama completa de sistemas de buzones para proyectos residenciales, comerciales e institucionales.

    Características principales

    • Sistema de buzón vertical empotrado de carga frontal
    • Cerradura Master Lock
    • 6 compartimentos con llave y cerradura individuales.
    • Dimensiones modulares estandarizadas
    • Solo para uso en interiores
    • Diseñado para entornos multifamiliares.
    • Acabado de aluminio anodizado natural n.° 628

    Opciones de configuración

    • Módulos estándar con diseños interiores totalmente configurables que incluyen compartimentos para buzones, taquillas para paquetes, sistemas de cierre y opciones de identificación.
    • Número y tamaño de los compartimentos
    • Compartimentos para paquetes
    • Sistemas de llave maestra y opciones de cierre
    • cilindros de cerradura
    • timbres de puerta
    • Placas de identificación grabadas
      Especificaciones
      • Mailbox Dimensions
        34 21/32" × 17 5/8" × 6 3/4" (88.0 × 44.8 × 17.2 cm)

        Installation
        For interior use

        Material
        Reinforced extruded aluminum | 20 gauge galvanneal steel

        Compartment Dimensions
        5 1/2" X 15 3/4" X 6 1/2" (13.9 cm X 40.0 cm X 16.5 cm)

        Compartment Locking Mechanism
        Cylinder lock with 2 keys. Keyed differently.

        Unit Locking Mechanism
        Master lock preperation. Master lock provided by Canada Post.

        Rough Opening
        Mailbox width and height dimensions + 1/4" (6 mm) and minimum wall opening depth of 6 3/4" (17.1 cm).

        Finish
        Natural anodized aluminum finish #628

        Plate Holder
        Each mailbox features an engraved identification plate associated with an apartment, office or any other number specified by the customer. Plate size: 2 1/2" × 1 1/2" (6.4 × 3.8 cm)

        Packaging
        1 per box

      Especificaciones técnicas
      • Referenciacendrex-VA-100-6
      • Familia de productoVertical Mailboxes
      • Grupo de productosVA-100-00
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-09-04
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enCanadá
      • Fabricado enCanadá
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
      • Código ETIMEC012289
      • Nombre ETIMStorage box
      • Código Uniclass 2015Pr_40_70_50
      • Descripción Uniclass 2015Mail equipment
      • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloMail Boxes
      • Número OmniClass23-19 15 11
      • Título OmniClass Mail Boxes